24TFMEJ100 24KV 100Amp 3" 'J' DIN Fuse

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Medium spenning
Nominell strøm [I]
100 A
Nominell spenning
AC 24 kV
Konstruksjonsstørrelse
3"
Størrelse
76 x 442 mm
Brukskategori
reserve
Statusindikator
med slag
Bryteevne
63 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
innendørs eller utendørs bruk
transformatorbeskyttelse
Standard/Godkjennelse
DIN
Standarder/Regulations
IEC 60282-1
VDE 0670-4
DIN 43625

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Mellom-/ høyspenningssikring (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Merkestrøm
100
Merkespenning
24
Spenningstype
AC
Merkefrekvens
50 - 50
Bryteevne
63
Driftskategori
Andre
Bruksområde
Transformatorbeskyttelse primærside
Lengde
442
Diameter
76
Ytelse iflg. IEC 60282-1
Delområde
Med sjokkdetektor
Yes
Standard
DIN
Utløsningskarakteristikk
Andre
Installasjonsteknikk
Luft