24TFMEJ100 24KV 100Amp 3" 'J' DIN Fuse

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Střední napětí
Stanovený proud [I]
100 A
Jmenovité napětí
AC 24 kV
Konstrukční velikost
3"
Velikost
76 x 442 mm
Kategorie užití
Archivace
Stavový indikátor
s úderníkem
Vypínací zatížitelnost
63 kA
použitelné pro velikost / aplikace
vnitřní nebo venkovní použití
ochrana transformátoru
Standardní / schválení
DIN
Standardní/Regulace
IEC 60282-1
VDE 0670-4
DIN 43625

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium/high voltage fuse (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Rated current
100 A
Rated voltage
24 kV
Voltage type
AC
Rated frequency
50 - 50 Hz
Breaking capacity
63 kA
Utilization category
Other
Application
Primary side transformer protection
Length
442 mm
Diameter
76 mm
Performance category according to IEC 60282-1
Back-up
With striker
Yes
Standard
DIN
Release characteristic
Other
Installation technique
Air