24OEGN4325 24KV 25AMP 2.5" OIL FUSE

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Olejowa wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Średnie napięcie
Prąd nominalny [I]
25 A
Napięcie nominalne
AC 24 kV
Wielkość
BS2692 F02
Wielkość
359 x 63.5 mm
Klasa użytkowa
Zapasowy
Wersja sygnalizatora
bez wybijaka
Opis
olejoszczelne
Zdolność wyłączania
25 kA
Zastosowanie
funkcja zabezpieczająca transformatora po stronie pierwotnej
Standard/znak jakości
BS
Kształt
cylindryczny ze spacjalnym uchwytem
Standardy/regulacje
BS2692-1

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Systemy bezpieczników topikowych (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Prąd znamionowy
25
Napięcie znamionowe
24
Rodzaj napięcia
AC
Częstotliwość znamionowa
50 - 60
Breaking capacity
25
Charakterystyka
Inne
Zastosowanie
Primary side transformer protection
Długość
63.5
Średnica
63.5
Performance category according to IEC 60282-1
Back-up
With striker
Nie
Standard złącza
Standard brytyjski
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Sposób instalacji
Olej