Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
Cartuccia fusibile in olio
campo di validitĂ 
Media tensione
Corrente nominale d'impiego [I]
25 A
Tensione nominale d'impiego
AC 24 kV
Grandezza
BS2692 F02
Grandezza
359 x 63.5 mm
Classe di funzionamento
Back-up
Esecuzione indicatore
senza percussore
Descrizione
a tenuta d'olio
potere di apertura
25 kA
Utilizzo
protezione trasformatore lato primario
Standard/Approvazione
BS
Forma
cilindrico con terminale speciale
Standard/Norme
BS2692-1

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusibile per media/alta tensione (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Corrente nominale
25 A
Tensione nominale
24 kV
Tipo di tensione di alimentazione
AC
Frequenza nominale
50 - 60 Hz
Potere di interruzione
25 kA
Classe di funzionamento
Altro
Applicazione
Protezione trasformatore survoltore lato primario
Lunghezza
63.5 mm
Diametro
63.5 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1
Area parziale
Con segnalatore d’urto
No
Standard
British Standard
Caratteristica di intervento
Altro
Tecnica di installazione
Olio