24OEGN4325 24KV 25AMP 2.5" OIL FUSE

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
Cartouche fusible à huile
Domaine d'utilisation
Moyenne tension
Courant assigné d'emploi [I]
25 A
Tension assignée d'emploi
AC 24 kV
Taille
BS2692 F02
Facteur de zoom
359 x 63.5 mm
Classe d'emploi
sauvegarde par piles
Voyant indicateur
pas de percuteur
Description
étanche à l'huile
Pouvoir de coupure
25 kA
Utilisable pour taille
protection des transformateurs côté primaire
Norme/Agrément
BS
Forme
cylindrique avec patte spéciale
Normes/Réglementations
BS2692-1

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible à moyenne/haute tension (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
tension assignée (Ue)
24 kV
type de tension
AC
fréquence assignée
50 - 60 Hz
puissance de coupure
25 kA
classe de fonctionnement
autre
application
protection pour transformateur primaire
longueur
63.5 mm
diamètre
63.5 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1
back-up
avec percuteur
No
standard
British Standard
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
technique d'installation
huile