24OEGN4325 24KV 25AMP 2.5" OIL FUSE

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Olejová válcová pojistka
Oblast aplikace
Střední napětí
Stanovený proud [I]
25 A
Jmenovité napětí
AC 24 kV
Konstrukční velikost
BS2692 F02
Velikost
359 x 63.5 mm
Kategorie užití
Archivace
Stavový indikátor
bez úderníku
Popis
olejotěsný
Vypínací zatížitelnost
25 kA
použitelné pro velikost / aplikace
Ochrana primární strany transformátorů
Standardní / schválení
BS
Tvar
válcové se speciálním koncem
Standardní/Regulace
BS2692-1

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium/high voltage fuse (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Rated current
25 A
Rated voltage
24 kV
Voltage type
AC
Rated frequency
50 - 60 Hz
Breaking capacity
25 kA
Utilization category
Other
Application
Primary side transformer protection
Length
63.5 mm
Diameter
63.5 mm
Performance category according to IEC 60282-1
Back-up
With striker
No
Standard
British Standard
Release characteristic
Other
Installation technique
Oil