24OEGN4320 24KV 20AMP 2.5" OIL FUSE

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
Olie zekeringelement
toepassingsgebied
Middenspanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
20 A
Nominale spanning
AC 24 kV
Bouwgrootte
BS2692 F02
Grootte
359 x 63.5 mm
Bedrijfsklasse
Buffering
Kenmelder
geen slagstift
Beschrijving
Oliedicht
uitschakelvermogen
25 kA
toepasbaar voor grootte
Beveiliging van primaire zijde transformator
Standaard/goedkeuring
BS
vorm
Cilindrisch met speciale tag
Normen/regelgeving
BS2692-1

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Midden-/hoogspanningszekering (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Nom. (meet)stroom
20 A
Nom. (meet)spanning
24 kV
Spanningstype
AC
Nom. (meet)frequentie
50 - 60 Hz
Afschakelvermogen
25 kA
Bedrijfsklasse
Overig
Toepassing
Primaire transformatorbeveiliging
Lengte
63.5 mm
Diameter
63.5 mm
Prestatie categorie volgens IEC 60282-1
Back-up
Met slagpin
No
Standaard
British Standard
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Installatietechniek
Olie