24OEGN4320 24KV 20AMP 2.5" OIL FUSE

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Öl-Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
Mittelspannung
Bemessungsstrom [ I]
20 A
Bemessungsspannung
AC 24 kV
Baugröße
BS2692 F02
Größe
359 x 63.5 mm
Betriebsklasse
Pufferung
Ausführung Kennmelder
ohne Schlagstift
Beschreibung
öldichtöldichtoil-tight
Ausschaltvermögen
25 kA
Verwendung
Absicherung primärseitiger Transformatoren
Norm/Approbation
BS
Form
zylindrisch mit Laschen in Sonderausführung
Normen/Bestimmungen
BS2692-1

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Mittel-/Hochspannungssicherung (EC003507)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Leitungsschutzeinrichtung / Mittel-/Hochspannungssicherung (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Bemessungsstrom
20 A
Bemessungsspannung
24 kV
Spannungsart
AC
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Abschaltleistung
25 kA
Betriebsklasse
sonstige
Anwendung
primärseitiger Transformatorschutz
Länge
63.5 mm
Durchmesser
63.5 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1
Teilbereich
Mit Schlagmelder
No
Standard
British Standard
Auslösecharakteristik
sonstige
Installationstechnik
Öl