24FDMSJ20 24KV 20Amp 2" DIN Full Range Fuse

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Middenspanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
20 A
Nominale spanning
AC 24 kV
Bouwgrootte
2"
Grootte
51 x 442 mm
Bedrijfsklasse
Volledig bereik
Kenmelder
Met ontvanger
uitschakelvermogen
35.5 kA
toepasbaar voor grootte
Transformatorbeveiliging
Binnengebruik
Standaard/goedkeuring
DIN
Normen/regelgeving
DIN 43625
VDE 0670-4
VDE 0670-402
IEC 60282-1

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Midden-/hoogspanningszekering (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Nom. (meet)stroom
20 A
Nom. (meet)spanning
24 kV
Spanningstype
AC
Nom. (meet)frequentie
50 - 50 Hz
Afschakelvermogen
35.5 kA
Bedrijfsklasse
Overig
Toepassing
Primaire transformatorbeveiliging
Lengte
442 mm
Diameter
51 mm
Prestatie categorie volgens IEC 60282-1
Full-range
Met slagpin
Yes
Standaard
DIN
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Installatietechniek
Lucht