24AFIHA50 24KV 50AMP 3" 'A' AIR FUSE

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Vzduchová válcová pojistka
Oblast aplikace
Střední napětí
Stanovený proud [I]
50 A
Jmenovité napětí
AC 24 kV
Konstrukční velikost
BS AF4
Velikost
565 x 76.2 mm
Kategorie užití
Archivace
Stavový indikátor
s úderníkem
Vypínací zatížitelnost
16 kA
použitelné pro velikost / aplikace
Ochrana primární strany transformátorů
použito v jednotkách kombinace spínače s pojistkou, pojistkových spodcích a pojistkových spínačích
Standardní / schválení
BS
Tvar
válcové
Standardní/Regulace
BS2962-1

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium/high voltage fuse (EC003507)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Medium-/high voltage fuse (ecl@ss13-27-14-19-11 [AGA534005])
Rated current
50 A
Rated voltage
24 kV
Voltage type
AC
Rated frequency
50 - 50 Hz
Breaking capacity
16 kA
Utilization category
Other
Application
Primary side transformer protection
Length
565 mm
Diameter
76 mm
Performance category according to IEC 60282-1
Back-up
With striker
Yes
Standard
British Standard
Release characteristic
Other
Installation technique
Air