Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
40 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
14.6 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-40 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+60 °C
0

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Stycznik instalacyjny (EC001653)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Stycznik instalacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])
Znamionowe napięcie pracy
440 - 440 V
Znamionowy prąd pracy
40 A
Kategoria użytkowania
1
Znamionowe napięcie sterujące
230 - 230 V
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Liczba styków zwiernych
4
Liczba styków rozwiernych
0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
5520 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
2610 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
5336 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
2088 VA
Suwak do obsługi manualnej
Nie
Liczba modułów
3
Głębokość wbudowania
60 mm
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40