248852 Z-SCH230/40-40
Installatieschakelaar, 230VAC/50Hz, 4M, 40A, 3PE
Installatieschakelaar, meet-bekrachtigingsspanning 230V AC, nominale bedrijfsstroom bij AC1 40A, functie: 4 maakcontacten, specificaties conform IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, VDE, kapinbouwmaat 45mm, inbouwbreedte 3PE (52,5mm), railmontage
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
40 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
14.6 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-40 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
0
Technische gegevens ETIM 8.0
Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Installatiehulpschakelaar modulair (EC001653)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Modulair inbouwtoestel voor electrische circuitverdeler / Installatiebeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])
Bedrijfsspanning (meetspanning)
440 - 440 V
Nom. bedrijfsstroom
40 A
Gebruikscategorie volgens EN 954-1
1
(Meet)bekrachtigingsspanning
195.5 - 253 V
Spanningstype van de bedrijfsspanning
AC
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning
AC
Aantal contacten als maakcontact
4
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Max. gloeilampbelasting
5520 W
Max. belasting TL-buis
2610 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)
5336 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)
2088 VA
Schuif voor handmatige schakeling
Nee
Breedte in module-eenheden
3
Inbouwdiepte
60 mm
Nevenapparaat mogelijk
Ja
Met dag/nacht functie
Nee
Bromvrij
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP40
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center