Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
40 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
14.6 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-40 °C
Température d’emploi max.
+60 °C
0

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Contacteur (EC001653)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Contacteur pour tableau modulaire (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])
tension de fonctionnement normale
440 - 440 V
courant de fonctionnement nominal
40 A
catégorie d'utilisation
1
tension d'actionnement assignée
230 - 230 V
type de tension de fonctionnement
AC
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
charge max. de lampe à incandescence
5520 W
charge max. de lampe fluorescente
2610 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
5336 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
2088 VA
curseur pour commutation manuelle
non
nombre d'unités de partition
3
profondeur d'encastrement
60 mm
produits auxiliaires associables
oui
indice de protection (IP)
IP40