248852 Z-SCH230/40-40
Instalační stykač, 230VAC/50Hz, 4S, 40A, 3HP
Instalační stykač, jmenovité ovládací napětí 230 V AC, jmenovitý povozní proud při AC1 40A, funkce: 4 spínací kontakt, údaje dle IEC 61095, ČSN EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, ČSN EN 60947-4-1, VDE, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 3HP (52,5 mm), montáž na montážní lištu
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
40 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
14.6 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-40 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
0
Technická data podle ETIM 8.0
Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Installation contactor for distribution board (EC001653)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Modulární radový vestavený prístroj pro rozbocovac proudových okruhu / Instalacní ochrana (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])
Rated operating voltage
440 - 440 V
Rated operation current
40 A
Utility category
1
Rated excitation voltage
195.5 - 253 V
Voltage type (operating voltage)
AC
Voltage type (excitation voltage)
AC
Number of contacts as normally open contact
4
Number of contacts as normally closed contact
0
Max. incandescent lamp load
5520 W
Max. load fluorescent lamp
2610 VA
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)
5336 VA
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)
2088 VA
Slider for hand switch
No
Width in number of modular spacings
3
Built-in depth
60 mm
Additional equipment possible
Yes
With day/night function
No
Hum-free
No
Degree of protection (IP)
IP40
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center