Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Номинальный ток для указания потери мощности [In]
25 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
10 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-40 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C
0

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Installation contactor for distribution board (EC001653)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Модульные последовательные встраиваемые приборы для распределительных шкафов / Контакторы электропроводки (защита) (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])
Rated operating voltage
440 - 440 V
Rated operation current
25 A
Utility category
1
Rated excitation voltage
230 - 230 V
Voltage type (operating voltage)
AC
Voltage type (excitation voltage)
AC
Number of contacts as normally open contact
4
Number of contacts as normally closed contact
0
Max. incandescent lamp load
3000 W
Max. load fluorescent lamp
1160 VA
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)
2552 VA
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)
1044 VA
Slider for hand switch
No
Number of modular spacings
2
Built-in depth
60 mm
Additional equipment possible
Yes
Degree of protection (IP)
IP40