Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
25 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
8 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-40 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
0

Technická data podle ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Installation contactor for distribution board (EC001653)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Modulární radový vestavený prístroj pro rozbocovac proudových okruhu / Instalacní ochrana (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])
Rated operating voltage
440 - 440 V
Rated operation current
25 A
Utility category
1
Rated excitation voltage
195.5 - 253 V
Voltage type (operating voltage)
AC
Voltage type (excitation voltage)
AC
Number of contacts as normally open contact
3
Number of contacts as normally closed contact
1
Max. incandescent lamp load
3000 W
Max. load fluorescent lamp
1160 VA
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)
2552 VA
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)
1044 VA
Slider for hand switch
No
Width in number of modular spacings
2
Built-in depth
60 mm
Additional equipment possible
Yes
With day/night function
No
Hum-free
No
Degree of protection (IP)
IP40