Program dostaw

Funkcja podstawowa
Moduł różnicowoprądowy do zabudowy
Bieguny
2-biegunowe
Aplikacja
Do zastosowań komercyjnych i przemysłowych
Prąd znamionowy [In]
125 A
Znamionowa odporność na zwarcia [Icn]
tak samo jak w połączonym wyłączniku PLHT kA
Znamionowy prąd różnicowy [IΔN]
0,5 A
Typ
Oznaczenia typów A
Wyzwolenie
jest s…
Asortyment
PBHT
czułość
wrażliwy na prąd impulsowy
Dopuszczalny prąd impulsowy
warunkowo odporny na przepięcia 250 A

Dane Techniczne

elektryczny
Wersje zgodne z
IEC/EN 60947-2
częstotliwość znamionowa [f]
50 Hz
czułość
wrażliwy na prąd impulsowy
Prąd znamionowy [In]
125 A
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4 kV
trwałośćelektryczny [Eksploatacja]
≧ 1000
trwałośćmechaniczny [Eksploatacja]
≧ 8000
mechaniczny
Wymiary montażowe zatyczki
45 mm
Wymiar gniazdka urządzenia
90 mm
Szerokość montażowa
95 (5,5JC) mm
Montaż
przykręcany do wyłącznika PLHT
Stopień ochrony
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
Zaciski góra i dół
Lift terminals
ochrona zacisków
ochrona przed dotykiem palca i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
dopuszczalna temperatura składowania wzgl. transportu
-35 - +60 °C
Wytrzymałość klimatyczna
25-55°C/90-95% relative humidity according to IEC 60068-2

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
125 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
26.4 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+40 °C
Od temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 3% na każdy 1°C
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Residual current circuit breaker (RCCB) (EC000003)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Residual current circuit breaker (RCCB) (ecl@ss8.1-27-14-22-01 [AAB906011])
Number of poles
2
Nominal rated voltage
230 V
Nominal rated current
125 A
Rated fault current
0.5 A
Mounting method
DIN rail
Leakage current type
A
Selective protection
No
Short-circuit breaking capacity (Icw)
0 kA
Surge current capacity
0.25 kA
Frequency
50 Hz
Additional equipment possible
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Construction size (in accordance with DIN 43880)
1
Width in number of modular spacings
5.5
Built-in depth
70 mm
Short-time delayed tripping
No