Leveringsprogram
Grunnfunksjon
Reststrømbeskyttelsesenhet som kan monteres
Poler
2-polet
Bruk
For kommersielle og industrielle bruksområder
Nominell strøm [In]
125 A
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
samme som tilkoblet PLHT kA
Nominiell feilstrøm [IΔN]
0,5 A
Type
Type A
Utløsning
ikke-forsinket s…
Sortiment
PBHT
Sensitivitet
pulsstrømsensetiv
Støtstrømfasthet
betinget støtstrømfast 250 A
Tekniske data
Elektrisk
Utførelser iht.
IEC/EN 60947-2
Nominell frekvens [f]
50 Hz
Sensitivitet
pulsstrømsensetiv
Nominell strøm [In]
125 A
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4 kV
Levetidelektrisk [Bryteroperasjoner]
≧ 1000
Levetidmekanisk [Bryteroperasjoner]
≧ 8000
Mekanisk
Hettemonteringsmål
45 mm
Apparatsokkelmål
90 mm
Monteringsbredde
95 (5,5TE) mm
montasje
skrudd på PLHT
Kapslingsklasse
IP20, IP40 med egnet skap
Klemmer oppe og nede
Løfteklemmer
Klemmebeskyttelse
finger- og håndberøringsskjerm, DGUV VS3, EN 50274
Tillatt lager- eller transporttemperatur
-35 - +60 °C
Klimamotstandsdyktighet
25-55 ° C/90-95 % relativ fuktighet i henhold til IEC 60068-2
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
125 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
26.4 W
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
+40 °C
Fra og med 40 °C reduseres maks. tillatt kontinuerlig strøm med 3 % per 1 °C
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
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
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
Tekniske data etter ETIM 6.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Residual current circuit breaker (RCCB) (EC000003)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Residual current circuit breaker (RCCB) (ecl@ss8.1-27-14-22-01 [AAB906011])
Number of poles
2
Nominal rated voltage
230 V
Nominal rated current
125 A
Rated fault current
0.5 A
Mounting method
DIN rail
Leakage current type
A
Selective protection
No
Short-circuit breaking capacity (Icw)
0 kA
Surge current capacity
0.25 kA
Frequency
50 Hz
Additional equipment possible
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Construction size (in accordance with DIN 43880)
1
Width in number of modular spacings
5.5
Built-in depth
70 mm
Short-time delayed tripping
No
-
(Web)
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center