Programma di fornitura
Funzione di base
Interruttori differenziali montabili
Poli
a 2 poli
Applicazione
Per applicazioni commerciali e industriali
Corrente nominale [In]
125 A
Resistenza nominale al corto circuito [Icn]
uguale a PLHT connesso kA
Corrente nominale differenziale [IΔN]
0,5 A
Sigla
Tipo A
Sgancio
istantaneo S...
Assortimento
PBHT
Sensibilità
sensibile a corrente impulsiva
immune ai picchi di corrente
limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A
Dati tecnici
Elettrico
Tipologie conformi a
IEC/EN 60947-2
Frequenza nominale [f]
50 Hz
Sensibilità
sensibile a corrente impulsiva
Corrente nominale [In]
125 A
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
4 kV
Durataelettrico [Manovre]
≧ 1000
Duratameccanico [Manovre]
≧ 8000
Meccanico
Dimensioni di montaggio calotta
45 mm
Misura zoccolo apparecchio
90 mm
Larghezza di montaggio
95 (5,5 unità passo) mm
Montaggio
avvitato su PLHT
Grado di protezione
IP20, IP40 con involucro idoneo
Morsetti sopra e sotto
Lift terminals
Protezione morsetti
Sicuro per il contatto di mani e dita, DGUV VS3, EN 50274
Temperatura di stoccaggio/trasporto ammessa
-35 - +60 °C
Idoneità ai climi
25-55°C/90-95% relative humidity according to IEC 60068-2
Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
125 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
26.4 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+40 °C
A partire da 40°C si riduce la corrente ininterrotta max. ammessa di 3% per ogni 1°C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
Dati tecnici secondo ETIM 6.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Residual current circuit breaker (RCCB) (EC000003)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Residual current circuit breaker (RCCB) (ecl@ss8.1-27-14-22-01 [AAB906011])
Number of poles
2
Nominal rated voltage
230 V
Nominal rated current
125 A
Rated fault current
0.5 A
Mounting method
DIN rail
Leakage current type
A
Selective protection
No
Short-circuit breaking capacity (Icw)
0 kA
Surge current capacity
0.25 kA
Frequency
50 Hz
Additional equipment possible
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Construction size (in accordance with DIN 43880)
1
Width in number of modular spacings
5.5
Built-in depth
70 mm
Short-time delayed tripping
No
-
(Web)
-
Risorsa
-
Risorsa
-
Risorsa
-
Risorsa
-
Risorsa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center