Gamme de livraison
Fonction de base
Unité de protection différentielle à monter
Nombre de pôles
2 pôles
Application
Pour les applications commerciales et industrielles
Courant assigné [In]
125 A
Tenue assignée aux courts-circuits [Icn]
identique à PLHT connecté kA
Courant assigné de défaut [IΔn]
0,5 A
Type
Type A
Déclenchement
instantanée s…
Gamme
PBHT
Sensibilité
Sensibilité au courant redressé :
Tenue aux chocs
courant de crête conditionnel 250 A
Caractéristiques techniques
Electriques
versions conformes à
IEC/EN 60947-2
Fréquence assignée [f]
50 Hz
Sensibilité
Sensibilité au courant redressé :
Courant assigné [In]
125 A
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
4 kV
Longévité mécaniqueElectrique [manœuvres]
≧ 1000
Longévité mécaniquemécanique [manœuvres]
≧ 8000
Mécaniques
Dimension de montage capots
45 mm
Dimensions socles
90 mm
Largeur utile de montage
95 (5,5PE) mm
Facilité de montage et gain de place
à vis sur PLHT
Degré de protection
IP20, IP40 avec boîtier adapté
Bornes en haut et en bas
Bornes à vis
Capots des bornes
protection contre le contact des doigts et de la main, DGUV VS3, EN 50274
Température de stockage/transport admissible
-35 - +60 °C
Résistance climatique
25 à 55 °C/90 à 95 % d’humidité relative selon CEI 60068-2
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
125 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
26.4 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+40 °C
À partir de 40 °C, le courant assigné ininterrompu max. admissible diminue de 3 % par 1 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 6.0
Appareillage de protection,
fusibles et modifications classes (EG000020) / Interrupteur différentiel (EC000003)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Interrupteur de protection contre les courants de fuite / Interrupteur de protection contre les courants de fuite (tous courants) (ecl@ss8.1-27-14-22-01 [AAB906011])
nombre de pôles
2
tension assignée
230 V
courant nominal assigné
125 A
courant de défaut nominal
0.5 A
type de montage
rail DIN
type de courant différentiel
A
type sélectif
non
résistance de court-circuit (Icw)
0 kA
capacité de courant de choc
0.25 kA
fréquence
50 Hz
dispositifs auxiliaires possibles
oui
classe de protection (IP)
IP20
taille (selon DIN 43880)
1
largeur dans les unités de partition
5.5
profondeur d'encastrement
70 mm
type retardé de courte durée
non
-
(Web)
-
Actif
-
Actif
-
Actif
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center