248804 PBHT-125/2/05-A
FI-Auslöseblock für PLHT, 125A, 2p, 500mA, Typ A
Wird durch Zusammenbau mit einem hochwertigen Leitungsschutzschalter der Type AZ zu einer “fixen” hochwertigen FI/LS-Kombination, Anbaubare (schraubbare) Fehlerstromeinheit für 80 oder 125A (2-polig und4-polig), hohe Flexibilität und Montagefreundlichkeit durch variable Verdrahtung, freie Wahl der Hauptversorgung, inklusive Hilfsschalter 1 S, standardmäßig in allen FBHmV-Versionen, große Variationsvielfalt gegeben, durch verschiedenste Bemessungsströme und Charakteristika der anbaubaren AZ-Leitungsschutzschalter, zum nachträglichen Anbau an 2-, 3-, 3+N- und 4polige AZ-Leitungsschutzschalter, Schraubverbindung an AZ-Schalter kann jederzeit gelöst werden, d.h. die Installation kann jederzeit und problemlos im Falle Änderungen an der Anlage den neuen Aktualitäten angepasst werden, für gewerbliche und industrielle Anwendungen
Lieferprogramm
Grundfunktion
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
Anzahl der Pole
2-polig
Anwendung
Für kommerzielle und industrielle Anwendungen
Bemessungsstrom [In]
125 A
Bemessungskurzschlussfestigkeit [Icn]
wie angebauter PLHT kA
Bemessungsfehlerstrom [IΔN]
0,5 A
Typ
Typ A
Auslösung
unverzögert s
Sortiment
PBHT
Empfindlichkeit
Pulsstromempfindlich
Stoßstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A
Technische Daten
Elektrisch
Ausführungen entsprechend
IEC/EN 60947-2
Bemessungsfrequenz [f]
50 Hz
Empfindlichkeit
Pulsstromempfindlich
Bemessungsstrom [In]
125 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
4 kV
Lebensdauerelektrisch [Schaltspiele]
≧ 1000
Lebensdauermechanisch [Schaltspiele]
≧ 8000
Mechanisch
Kappen-Einbaumaß
45 mm
Gerätesockelmaß
90 mm
Einbaubreite
95 (5,5TE) mm
Montage
mit PLHT verschraubt
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Klemmen oben und unten
Liftklemmen
Klemmenschutz
Berührungsschutz nach DGUV VS3, EN 50274
zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur
-35 - +60 °C
Klimafestigkeit
25-55°C/90-95% relative Luftfeuchte gemäß IEC 60068-2
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
125 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
26.4 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+40 °C
Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 6.0
Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Fehlerstrom-Schutzschalter (EC000003)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Fehlerstromschutzeinrichtung / Fehlerstrom-Schutzschalter (ecl@ss8.1-27-14-22-01 [AAB906011])
Polzahl
2
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsstrom
125 A
Bemessungsfehlerstrom
0.5 A
Montageart
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ
A
Selektiver-Typ
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)
0 kA
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Frequenz
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich
ja
Schutzart (IP)
IP20
Baugröße (nach DIN 43880)
1
Breite in Teilungseinheiten
5.5
Einbautiefe
70 mm
Kurzzeitverzögerter Typ
nein
-
(Web)
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center