Leveringsprogramma

Basisfunctie
Toebehoren voor FI/LS combibeveiligingsschakelaar
Toebehoren voor installatie-automaat
Basisfunctie toebehoren
Afschakel-signaalcontact
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Assortiment
Toubehoren
Aanbouwbaarheid
voor montage aan links: LS, FI/LS
Schakelsymbool
ZP_NHK

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-5 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C

Technische gegevens ETIM 7.0

Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Nevenapparaat modulair (EC001286)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Veiligheidsschakelaarcomponent / Hulpcontact, signaalcontact (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])
Apparaatmontage
Universeel
Nevenapparaat
Signaalschakelaar
In de fabriek aangebracht
Nee
Bouwbreedte (TE)
0.5
Aantal contacten als maakcontact
0
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Aantal contacten als wisselcontact
2
Aantal foutsignaalschakelaars
0
Nom. (meet)schakelstroom
4 Amp
Nom. (meet)spanning
250 Volt
Type stuurspanning
AC
Met autotest voor aardlekfunctie
Nee
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
2
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
4 Amp

Afmetingen

Mas_ZP_NHK