Программа поставок

Основная функция
Принадлежности для линейных защитных автоматов
Принадлежности для комбинированных переключателей FI/LS
Принадлежности для устройства защиты от аварийного тока
Основная функция дополнительного оснащения
Расцепление сигнального контакта
Применение
Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий
Ассортимент
Принадлежности
Возможность установки
возможна установка слева на: LS, FI/LS
возможна установка справа на: FI
графические условные обозначения
Z_NHK

Технические характеристики

Электрический
Функция контакта
2 Вт
Номинальное напряжение [Ue]
230 В перем. тока
Номинальная частота [f]
50/60 Гц
Номинальный ток [Ie]
2 A
термический расчетный ток [Ith]
2 A
Расчетный рабочий токAC-15 [Ie]
2 (250 В перем. тока) A
Расчетный рабочий токAC-12 [Ie]
3 (250 В перем. тока) A
Расчетный рабочий токDC-13 [Ie]
0,5 (110 В пост. тока) A
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
250 В перем. тока
Минимальное рабочее напряжение на контакт [Umin]
5 В
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
2,5 кВ
условный ток короткого замыкания со входным предохранителем 6 A или FAZ-B4-HS [Ik]
1 кА
макс. допустимый входной предохранительмакс. допустимый входной предохранитель
6 A gL
Механический
Монтажный размер колпачков
45 мм
Цокольный размер корпуса
80 мм
Монтажная ширина
8,8 (0,5 установочное место) мм
Монтаж
возможна установка слева на FAZ-…-NA, FAZ-…-RT, FAZ-XAA-NA…
Класс защитывстроенный
IP40
Защита клемм
Защита от прикосновения согласно BGV A3
Клеммы
Приподнятые зажимы

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-5 °C
Макс. рабочая температура
+40 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Компоненты автоматических выключателей / Вспомогательные, сигнальные контакты (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])
Device fitting
Universal
Additional equipment
Signalling switch
Attached at delivery
No
Assembly width (TE)
0.5
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as normally closed contact
0
Number of contacts as change-over contact
2
Number of fault-signal switches
0
Rated switch current
4 A
Rated voltage
250 V
Voltage type for actuating
AC
With auto test for earth leakage function
No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
2
Suitable for max. current main contact unit
4 A

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60898; UL 489; CSA-C22.2 No. 5-09; CE marking
UL File No.
E257181
UL Category Control No.
DIHS, DIHS7
CSA File No.
204453
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Размеры

Mas_nhk