Program dostaw
Funkcja podstawowa
Akcesoria do wyłącznika ochronnego
Akcesoria do zespolonego wyłącznika różnicowoprądowego FI/LS
Akcesoria do modułu różnicowoprądowego
Akcesoria do zespolonego wyłącznika różnicowoprądowego FI/LS
Akcesoria do modułu różnicowoprądowego
Funkcja podstawowa – akcesoria
Zestyk sygnału wyzwolenia
Aplikacja
Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Asortyment
Akcesoria
Side mounting
for fitting on left to: LS, FI/LS
for fitting on right to: FI
for fitting on right to: FI
Dane Techniczne
Dane techniczne
elektrycznyContact function
2 CO
elektrycznyZnamionowe napięcie pracy [Ue]
230 V AC
elektrycznyczęstotliwość znamionowa [f]
50/60 Hz
elektrycznyRated current [Ie
]
2 A
elektrycznytermiczny prąd znamionowy [Ith]
2 A
elektrycznyZnamionowy prąd pracyAC-15 [Ie]
2 (250 V AC) A
elektrycznyZnamionowy prąd pracyAC-12 [Ie]
3 (250 V AC) A
elektrycznyZnamionowy prąd pracyDC-13 [Ie]
0.5 (110 V DC) A
elektrycznyZnamionowe napięcie izolacji [Ui]
250 V AC
elektrycznyMinimum operating voltage per contact [Umin]
5 V DC
elektrycznyOdporność na udar napięciowy [Uimp]
2.5 kV
elektrycznyRated conditional short-circuit current With 6 A back-up fuse [Isc]
1 kA
elektrycznymaks. dopuszczalne zabezpieczenie wstępneMax. admissible back-up fuse
6 A gL
mechanicznyStandardowe wymiary frontu
45 mm
mechanicznyWymiar gniazdka obudowy
80 mm
mechanicznyMounting width
8.8 (0.5 SU) mm
mechanicznyMontaż
montaż od lewej do FAZ-…-NA, FAZ-…-RT, FAZ-XAA-NA…
mechanicznystopień ochronyzamontowane
IP40
mechanicznyochrona zacisków
Busbar tag shroud to BGV A3
mechanicznyZaciski
Lift terminals
mechanicznyMoment dokręcania śrub zaciskowych
≦ 1.0 Nm
Normy i przepisy
EN 45545-2; IEC 61373
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Robocza temperatura otoczenia min.
-5 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+40 °C
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])
Device fitting
Uniwersalny
Additional equipment
Signalling switch
Installed at the factory
Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
2
Number of fault-signal switches
0
Znamionowy prąd załączania
4
Napięcie znamionowe
250
Voltage type for actuating
AC
With auto test for earth leakage function
Nie
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
2
Do maks. prądu styków głównych
4
-
(Web)
-
(Web)
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center