Leveringsprogram
Grunnfunksjon
Tilbehør for automatiske kretsbrytere
Tilbehør for FI/LS kombinerte vernebrytere
Tilbehør for reststrøm-kretsbrytere
Tilbehør for FI/LS kombinerte vernebrytere
Tilbehør for reststrøm-kretsbrytere
basisfunksjon tilbehør
utløser-signalkontakt
Bruk
Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Sortiment
Tilbehør
Mulighet for montering
kan monteres til venstre på: LS, FI/LS
kan monteres til høyre på: FI
kan monteres til høyre på: FI
Tekniske data
Tekniske data
ElektriskKontaktfunksjon
2 CO
ElektriskMåledriftsspenning [Ue]
230 V AC
ElektriskNominell frekvens [f]
50/60 Hz
ElektriskNominell strøm [Ie]
2 A
Elektrisktermisk nominell strøm [Ith]
2 A
ElektriskNominell strømAC-15 [Ie]
2 (250 V AC) A
ElektriskNominell strømAC-12 [Ie]
3 (250 V AC) A
ElektriskNominell strømDC-13 [Ie]
0.5 (110 V DC) A
ElektriskNominell isolasjonsspenning [Ui]
250 V AC
ElektriskMinimum driftsspenning per kontakt [Umin]
5 V
ElektriskNominell spenningspulsmotstand [Uimp]
2.5 kV
ElektriskBetinget kortslutningsstrøm med reservesikring 6 A eller FAZ-B4-HS [Ik]
1 kA
Elektriskmaks. tillatt reservesikringmaks. tillatt reservesikring
6 A gL
MekaniskHettemonteringsmål
45 mm
MekaniskMål for kapslingssokkel
80 mm
MekaniskMonteringsbredde
8.8 (0.5 SU) mm
Mekaniskmontasje
kan monteres til venstre på FAZ-…-NA, FAZ-…-RT, FAZ-XAA-NA…
MekaniskKapslingsklasseinnebygd
IP40
MekaniskKlemmebeskyttelse
Kontaktvern iht. BGV A3
MekaniskKlemmer
Løfteklemmer
MekaniskTiltrekkingsmoment for klemmeskruene
≦ 1.0 Nm
Standarder og bestemmelser
EN 45545-2; IEC 61373
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-5 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+40 °C
Tekniske data etter ETIM 8.0
Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Hjelpekontaktenhet for fordelingstavle (EC001286)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])
Apparatmontering
Universal
Tilleggsinnretning
Signalbryter
Fabrikkmontert
Nei
Bredde i antall modulmellomrom
0,5
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
2
Antall feilsignalbrytere
0
Nominell brytestrøm
4
Merkespenning
250
Spenningstype for betjening
AC
Med autotest for feilstrøm
Nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet)
2
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet)
4
-
(Web)
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center