Gamme de livraison
Fonction de base
Equipements complémentaires pour disjoncteur modulaire
Equipements complémentaires pour disjoncteur différentiel
équipements complémentaires pour bloc différentiel
Equipements complémentaires pour disjoncteur différentiel
équipements complémentaires pour bloc différentiel
Fonction de base équipements complémentaires
Contact de signalisation de déclenchement
Application
Appareillage électrique pour le tertiaire de pointe et l’industrie
Gamme
équipements complémentaires
Possibilité de montage
montage partant de la gauche : LS, FI/LS
montage partant de la droite : FI
montage partant de la droite : FI
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
ElectriquesContacts
2 CO
ElectriquesTension assignée d’emploi [Ue]
230 V AC
ElectriquesFréquence assignée [f]
50/60 Hz
ElectriquesCourant assigné [Ie
]
2 A
ElectriquesCourant assigné thermique [Ith
]
2 A
ElectriquesCourant assigné d’emploiAC-15 [Ie]
2 (250 V AC) A
ElectriquesCourant assigné d’emploiAC-12 [Ie]
3 (250 V AC) A
ElectriquesCourant assigné d’emploiDC13 [Ie]
0.5 (110 V DC) A
ElectriquesTension assignée d'isolement [Ui]
250 V AC
ElectriquesTension assignée d'emploi minimale par contact [Umin]
5 V DC
ElectriquesTension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
2.5 kV
ElectriquesCourant de court-circuit conditionnel avec fusible amont 6 A [Ik]
1 kA
ElectriquesCalibre max. fusible amontCalibre max. fusible amont
6 A gL
MécaniquesDimension capots
45 mm
MécaniquesDimension du socle
80 mm
MécaniquesLargeur utile de montage
8.8 (0.5 SU) mm
MécaniquesFacilité de montage et gain de place
montage partant de la gauche FAZ-...-NA, FAZ-...-RT, FAZ-XAA-NA...
MécaniquesDegré de protectionintégrée
IP40
MécaniquesCapots des bornes
Capot de protection selon BGV A3
MécaniquesTechnique de raccordement
Bornes à vis
MécaniquesCouple de serrage des vis de borne
≦ 1.0 Nm
Conformité aux normes
EN 45545-2; IEC 61373
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Température d’emploi min.
-5 °C
Température d’emploi max.
+40 °C
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution (EC001286)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Composant d’interrupteur de protection / Contact auxiliaire/contact signal (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])
montage d'appareils
universel
dispositif auxiliaire
commutateur de signal
monté en usine
non
largeur en nombre de modules
0,5
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de commutation assigné
4 A
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension d'actionnement
AC
avec autotest avec fonction courant de défaut
non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
2
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
4 A
-
(Web)
-
(Web)
-
Actif
-
Actif
-
Actif
-
Actif
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center