Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
10 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
2.33 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
7 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-5 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Motorbeveiligingsschakelaar (EC000074)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Vermogensschakelaar voor motorbeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
6.3 - 10 Amp
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
78 - 105 Amp
Met thermische beveiliging
Ja
Faseuitvalgevoelig
Nee
Uitschakeltechniek
Magnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning)
400 - 400 Volt
Nom. continustroom Iu
10 Amp
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
0 Kilowatt
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
4 Kilowatt
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement
Tuimelaar
Apparaatbouwvorm
Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact
Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Nee
Aantal polen
3
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
10 Kiloamp
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Hoogte
75 Millimeter
Breedte
54 Millimeter
Diepte
80 Millimeter