Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
10 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
2.33 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
7 W
Température d’emploi min.
-5 °C
Température d’emploi max.
+50 °C

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Disjoncteur moteur (EC000074)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Interrupteur de puissance pour combinaison de démarreurs (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
réglage de courant du déclencheur de surcharge
6.3 - 10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
78 - 105 A
avec protection thermique
oui
sensible à une défaillance de phase
non
technique de déclenchement
magnétique
tension de fonctionnement normale
400 - 400 V
courant permanent nominal (Iu)
10 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
0 kW
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V
4 kW
type de raccordement du circuit principal
borne à vis
finition de l'élément d'actionnement
levier
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré
non
avec déclencheur à sous-tension intégré
non
nombre de pôles
3
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
10 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
75 mm
largeur
54 mm
profondeur
80 mm