Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
10 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
2.33 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
7 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-5 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschalter für Motorschutz (EC000074)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Leistungsschalter für Motorschutz (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Überlastauslöser Stromeinstellung
6.3 - 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
78 - 105 A
Mit thermischem Schutz
ja
Phasenausfallempfindlich
nein
Auslösetechnik
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung
400 - 400 V
Bemessungsdauerstrom Iu
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements
Kipphebel
Gerätebauart
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
nein
Polzahl
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC
10 kA
Schutzart (IP)
IP20
Höhe
75 mm
Breite
54 mm
Tiefe
80 mm