Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Номинальный ток для указания потери мощности [In]
20 A

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Модульные последовательные встраиваемые приборы для распределительных шкафов / Встраиваемые выключатели для распределительных устройств (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])
Switching function
Two-way switch
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as normally closed contact
0
Number of contacts as change-over contact
1
Number of poles
1
Rated current
16 A
Rated voltage
240 V
Min. rated voltage
240 V
Rated switching capacity
0.025 kA
Short-circuit breaking capacity (Icw)
10 kA
Voltage type
AC
Forced segregation (according to DIN VDE 0113)
No
With signal lamp
No
Colour calotte
Other
Lamp type
Other
Lamp socket
Other
Max. lamp power
0 W
Width in number of modular spacings
1
Built-in depth
80 mm
Degree of protection (IP)
IP40