Delivery program

Basisfunctie
Toebehoren voor installatie-automaat
Toebehoren voor FI/LS combibeveiligingsschakelaar
Basisfunctie toebehoren
Arbeidsstroomafschakelspoelen
Toepassing
xEffect- Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Assortiment
Toubehoren
Aanbouwbaarheid
voor montage aan links: FAZ, FRBmM-1N, Z-MS

Technical data

Technische gegevens
Elektrischnom. bedrijfsspanning [Ue]
60 V AC
ElektrischSpanningsbereik
110-415 V AC
ElektrischSpanningsbereik
110-220 V DC
ElektrischNom. stootspanningsvastheid [Uimp]
2.5 kV
MechanischInbouwbreedte
17.5 (1 MU) mm
MechanischBeschermingsgraadIngebouwd
IP40
MechanischKlemmen
Raam/lift
MechanischAandraaimoment schroefklemmen
≦ 2.4 Nm
normen en bepalingen
EN 45545-2; IEC 61373

Design verification as per IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-5 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C

Technical data ETIM 9.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Nevenapparaat modulair (EC001286)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Veiligheidsschakelaarcomponent / Hulpcontact, signaalcontact (ecl@ss13-27-14-35-02 [AKE327018])
Apparaatmontage
Overig
Functie
Arbeidsstroomafschakelspoel (trip-unit)
Breedte in module-eenheden
1
Aantal contacten als maakcontact
1
Aantal contacten als verbreekcontact
1
Aantal contacten als wisselcontact
0
Aantal foutsignaalschakelaars
0
Nom. (meet)schakelstroom
0 A
Nom. (meet)spanning
415 V
Spanningstype
AC
Met autotest voor aardlekfunctie
No
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
1
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
15 A