Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Tilbehør for automatiske kretsbrytere
Tilbehør for FI/LS kombinerte vernebrytere
basisfunksjon tilbehør
Arbeidsstrømutløser
Bruk
xEffect - Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Bruk
Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Sortiment
Tilbehør
Mulighet for montering
kan monteres til venstre på: FAZ, FRBmM-1N, Z-MS

Tekniske data

Tekniske data
ElektriskMåledriftsspenning [Ue]
60 V AC
ElektriskSpenningsområde
110-415 V AC
ElektriskSpenningsområde
110-220 V DC
ElektriskNominell spenningspulsmotstand [Uimp]
2.5 kV
MekaniskMonteringsbredde
17.5 (1 MU) mm
MekaniskKapslingsklasseinnebygd
IP40
MekaniskKlemmer
Åpne klemmer / løfteklemmer
MekaniskTiltrekkingsmoment for klemmeskruene
≦ 2.4 Nm
Standarder og bestemmelser
EN 45545-2; IEC 61373

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Omgivelsestemperatur ved drift min.
-5 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+40 °C

Tekniske data etter ETIM 9.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Hjelpekontaktenhet for fordelingstavle (EC001286)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ecl@ss13-27-14-35-02 [AKE327018])
Apparatmontering
Andre
Funksjon
Arbeidsstrømutløser
Bredde i antall modulmellomrom
1
Antall NO-kontakter
1
Antall NC-kontakter
1
Antall vekselkontakter
0
Antall feilsignalbrytere
0
Nominell brytestrøm
0
Merkespenning
415
Spenningstype
AC
Med autotest for feilstrøm
No
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet)
1
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet)
15