Dodavatelský program

Základní funkce
příslušenství pro instalační jistič
příslušenství pro proudový chránič s nadproudovou ochranou
Základní funkční příslušenství
Vypínací spoušť
Použití
xEffect- spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Použití
Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Sortiment
Příslušenství
Side mounting
for fitting on left to: FAZ, FRBmM-1N, Z-MS

Technická data

Technické údaje
Elektrickýjmenovité provozní napětí [Ue]
60 V AC
ElektrickýVoltage range
110-415 V AC
ElektrickýVoltage range
110-220 V DC
ElektrickýJmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
2.5 kV
MechanickýMounting width
17.5 (1 MU) mm
MechanickýStupeň krytívestavěné
IP40
MechanickýSvorky
Open Mouth/Lift
MechanickýUtahovací moment svorkových šroubů
≦ 2.4 Nm
Normy a ustanovení
EN 45545-2; IEC 61373

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Provozní teplota okolí min.
-5 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C

Technická data podle ETIM 9.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ecl@ss13-27-14-35-02 [AKE327018])
Device fitting
Other
Function
Shunt release (for power circuit breaker)
Width in number of modular spacings
1
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as normally closed contact
1
Number of contacts as change-over contact
0
Number of fault-signal switches
0
Rated switch current
0 A
Rated voltage
415 V
Voltage type
AC
With auto test for earth leakage function
No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
1
Suitable for max. current main contact unit
15 A