Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Модульные последовательные встраиваемые приборы для распределительных шкафов / Встраиваемые выключатели для распределительных устройств (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])
Switching function
Off switch
Number of contacts as normally open contact
3
Number of contacts as normally closed contact
3
Number of contacts as change-over contact
0
Number of poles
4
Rated current
40 A
Rated voltage
400 V
Min. rated voltage
230 V
Rated switching capacity
0 kA
Short-circuit breaking capacity (Icw)
3 kA
Voltage type
AC
Forced segregation (according to DIN VDE 0113)
No
With signal lamp
No
Colour calotte
Lamp type
Lamp socket
Max. lamp power
0 W
Width in number of modular spacings
4
Built-in depth
60 mm
Degree of protection (IP)
IP40