Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Automatiske kretsbrytere
Poler
3-polet
Utløsningskarakteristikk
C
Bruk
Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
100 A
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60947-2 [Icu]
20 kA
Sortiment
PLHT

Tekniske data

Elektrisk
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60947-2 [Icu]
20 kA

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
100 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
27.4 W
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
+55 °C
lineært per +1 °C fører til 0,35 % akseptans for strømbærerkapasiteten
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Automatsikring (EC000042)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Innbyggingsdybde
75
Utløsningskarakteristikk
C
Poltall (totalt)
3
Antall beskyttede poler
3
Merkestrøm
100
Merkespenning
400
Nominell isolasjonspenning Ui
440
Merkespenningstyrke Uimp
4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
0
Spenningstype
AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
0
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V
20
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V
20
Frekvensområde
50 - 60
Energibegrensningsklasse
3
Innfelt montasje
Nei
Medkoblende nulleder
Nei
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
4.5
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 55
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
2.5 - 50
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
2.5 - 50
Eksplosjonssikker
Nei