248005 PLHT-B100/2
Przełącznik LS, 100A, 2b, B-Char, AC
Wysokiej jakości wyłącznik ochronny do zastosowań domowych, przemysłowych i komercyjnych, wskaźnik położenia styków czerwony zielony, program akcesoriów dołączany później, prądy znamionowe do 125 A, charakterystyka wyzwolenia C, D, znamionowa zdolność łączenia 25 kA według IEC/EN 60947-2, nadaje się do używania na wolnym powietrzu (rozdzielacz budowlany i napowietrzny) do temp 25°C
Program dostaw
Funkcja podstawowa
wyłącznik ochronny
Bieguny
2-biegunowe
Rodzaj wyzwolenia
B
Aplikacja
Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Prąd znamionowy [In]
100 A
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60947-2 [Icu]
20 kA
Asortyment
PLHT
Dane Techniczne
elektryczny
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60947-2 [Icu]
20 kA
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
100 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
9.1 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
liniowo na +1°C, co prowadzi do zmniejszenia obciążalności prądem o 0,35%
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Głębokość wbudowania
69.5
Charakterystyka wyzwalania
B
Liczba biegunów (całkowita)
2
Liczba biegunów chronionych
2
Prąd znamionowy
100
Napięcie znamionowe
400
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
0
Rodzaj napięcia
AC
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
0
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
20
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
20
Zakres częstotliwości
50 - 60
Klasa ograniczenia energii
3
Montaż podtynkowy
Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kategoria przepięcia
3
Stopień zanieczyszczenia
2
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 55
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 50
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 50
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
-
(Web)
-
(Web)
Pliki DWG
Pliki EDZ
Pliki STEP
-
DokumentMA150501247(PDF, 06/2020, Language independent)
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center