Program dostaw

Funkcja podstawowa
wyłącznik ochronny
Bieguny
2-biegunowe
Rodzaj wyzwolenia
B
Aplikacja
Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Prąd znamionowy [In]
32 A
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60947-2 [Icu]
25 kA
Asortyment
PLHT

Dane Techniczne

elektryczny
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60947-2 [Icu]
25 kA

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
32 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
3.8 W
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
+55 °C
liniowo na +1°C, co prowadzi do zmniejszenia obciążalności prądem o 0,35%
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Głębokość wbudowania
75
Charakterystyka wyzwalania
B
Liczba biegunów (całkowita)
2
Liczba biegunów chronionych
2
Prąd znamionowy
32
Napięcie znamionowe
400
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
0
Rodzaj napięcia
AC
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
0
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
25
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
25
Zakres częstotliwości
50 - 60
Klasa ograniczenia energii
3
Montaż podtynkowy
Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kategoria przepięcia
3
Stopień zanieczyszczenia
2
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 55
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 50
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 50
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie