Leveringsprogramma
Basisfunctie
Installatie-automaten
polen
2-polig
Afschakelkarakteristiek
B
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
32 A
Nom. schakelvermogen naar IEC/EN 60947-2 [Icu]
25 kA
Assortiment
PLHT
Technische gegevens
Elektrisch
Nom. schakelvermogen naar IEC/EN 60947-2 [Icu]
25 kA
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
32 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
3.8 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
Lineair per +1 °C resulteert in 0,35% afname van de stroombelastbaarheid
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Installatieautomaat (EC000042)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Leidings-kontaktverbreker / Leidings-kontaktverbreker (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Inbouwdiepte
75 mm
Uitschakelkarakteristiek
B
Aantal polen (totaal)
2
Aantal beveiligde polen
2
Nom. (meet)stroom
32 A
Nom. (meet)spanning
400 V
Nom. isolatiespanning Ui
440 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 kV
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
0 kA
Spanningstype
AC
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
0 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
25 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
25 kA
Frequentie
50 - 60 Hz
Energiebegrenzingsklasse
3
Inbouwmontage (stucwerk)
Nee
Meeschakelende nul
Nee
Overspanningscategorie
3
Vervuilingsgraad
2
Nevenapparaat mogelijk
Ja
Breedte in module-eenheden
3
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 55 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
2.5 - 50 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
2.5 - 50 mm²
Explosieveilig
Nee
-
(Web)
DWG-bestanden
edz-bestanden
Step-bestanden
-
ActivaMA150501247(PDF, 06/2020, Language independent)
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center