248000 PLHT-B32/2
Interruttore LS, 32A, 2p, curva caratteristica B, AC
Interruttore di protezione della linea PLHT, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: B, Corrente nominale In: 32 A, Rated switching capacity according to IEC/EN 60947-2, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta
Programma di fornitura
Funzione di base
interruttore di protezione della linea
Poli
a 2 poli
Curva caratteristica d'intervento
B
Applicazione
Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta
Corrente nominale [In]
32 A
Potere nominale di apertura secondo IEC/EN 60947-2 [Icu]
25 kA
Assortimento
PLHT
Dati tecnici
Elettrico
Potere nominale di apertura secondo IEC/EN 60947-2 [Icu]
25 kA
Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
32 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
3.8 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+55 °C
lineare per +1°C causa una diminuzione dello 0,35% del carico di corrente
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
Dati tecnici secondo ETIM 8.0
disgiuntori, fusibili, apparecchi per l’installazione in serie/su parete (EG000020) / Interruttore magnetotermico (EC000042)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Interruttore di potenza / Interruttore di potenza (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
profondità di incasso
75 mm
caratteristica di intervento
B
numero di poli (totale)
2
numero di poli protetti
2
Corrente Nominale
32 A
Tensione Nominale
400 V
tensione di isolamento nominale Ui
440 V
resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 kV
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
0 kA
tipo di tensione di alimentazione
AC
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
0 kA
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
25 kA
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
25 kA
frequenza
50 - 60 Hz
classe di limitazione energetica
3
montaggio a incasso
no
conduttore neutro a connessione
no
categoria di sovratensione
3
grado di inquinamento
2
dispositivi supplementari possibili
sì
Numero moduli DIN
3
grado di protezione (IP)
IP20
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 - 55 °C
sezione conduttore collegabile multifilare
2.5 - 50 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare
2.5 - 50 mm²
antideflagrante
no
-
(Web)
File DWG
File EDZ
File STEP
-
RisorsaMA150501247(PDF, 06/2020, Language independent)
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center