Lieferprogramm
Grundfunktion
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Pole
2-polig
Auslösecharakteristik
B
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Bemessungsstrom [In]
32 A
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2 [Icu]
25 kA
Sortiment
PLHT
Technische Daten
Elektrisch
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2 [Icu]
25 kA
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
32 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
3.8 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
linear, je +1 °C, führt zu einer Abnahme um 0,35 % der Strombelastbarkeit
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
Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Leitungsschutzschalter (EC000042)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Leitungsschutzeinrichtung / Leitungsschutzschalter (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Einbautiefe
75 mm
Auslösecharakteristik
B
Polzahl (gesamt)
2
Anzahl der abgesicherten Pole
2
Bemessungsstrom
32 A
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V
0 kA
Spannungsart
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V
25 kA
Frequenz
50 - 60 Hz
Energiebegrenzungsklasse
3
Unterputzmontage
nein
Mitschaltender Neutralleiter
nein
Überspannungskategorie
3
Verschmutzungsgrad
2
Zusatzeinrichtungen möglich
ja
Breite in Teilungseinheiten
3
Schutzart (IP)
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
2.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
2.5 - 50 mm²
Explosionsgeschützt
nein
-
Asset
-
(Web)
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center