Leveringsprogramma

Basisfunctie
Installatie-automaten
polen
1-polig
Afschakelkarakteristiek
D
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
80 A
Nom. schakelvermogen naar IEC/EN 60947-2 [Icu]
20 kA
Assortiment
PLHT

Technische gegevens

Elektrisch
Nom. schakelvermogen naar IEC/EN 60947-2 [Icu]
20 kA

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
80 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
7.1 W
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
+55 °C
Lineair per +1 °C resulteert in 0,35% afname van de stroombelastbaarheid
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Leidings-kontaktverbreker / Leidings-kontaktverbreker (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Uitschakelkarakteristiek
D
Aantal polen (totaal)
1
Aantal beveiligde polen
1
Nom. (meet)stroom
80 Amp
Nom. (meet)spanning
400 Volt
Nom. isolatiespanning Ui
440 Volt
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 Kilovolt
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
0 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
0 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
20 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
20 Kiloamp
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
1.5
Inbouwdiepte
75 Millimeter
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 55 Graden Celsius
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
2.5 - 50 Vierkante millimeter
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
2.5 - 50 Vierkante millimeter