Программа поставок

Основная функция
Линейные защитные автоматы
Полюсы
1-полюсный
Характеристика срабатывания
C
Применение
Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий
Расчетный рабочий ток [In]
50 A
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 [Icu]
25 кА
Ассортимент
PLHT

Технические характеристики

Электрический
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 [Icu]
25 кА

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
50 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
5.1 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C
линейно на каждый +1°C ведет к 0,35% уменьшения допустимой токовой нагрузки
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Линейные защитные автоматы, предохранители / Линейные защитные автоматы (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Release characteristic
C
Number of poles (total)
1
Number of protected poles
1
Rated current
50 A
Rated voltage
230 V
Rated insulation voltage Ui
440 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V
0 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V
0 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V
25 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V
25 kA
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
1.5
Built-in depth
75 mm
Degree of protection (IP)
IP20
Ambient temperature during operating
-25 - 55 °C
Connectable conductor cross section multi-wired
2.5 - 50 mm²
Connectable conductor cross section solid-core
2.5 - 50 mm²