247985 PLHT-C50
Przełącznik LS, 50A, 1b, C-Char, AC
Wysokiej jakości wyłącznik ochronny do zastosowań domowych, przemysłowych i komercyjnych, wskaźnik położenia styków czerwony zielony, program akcesoriów dołączany później, prądy znamionowe do 125 A, charakterystyka wyzwolenia C, D, znamionowa zdolność łączenia 25 kA według IEC/EN 60947-2, nadaje się do używania na wolnym powietrzu (rozdzielacz budowlany i napowietrzny) do temp 25°C
Program dostaw
Funkcja podstawowa
wyłącznik ochronny
Bieguny
1-biegunowy
Rodzaj wyzwolenia
C
Aplikacja
Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Prąd znamionowy [In]
50 A
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60947-2 [Icu]
25 kA
Asortyment
PLHT
Dane Techniczne
elektryczny
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60947-2 [Icu]
25 kA
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
50 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
5.1 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
liniowo na +1°C, co prowadzi do zmniejszenia obciążalności prądem o 0,35%
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Głębokość wbudowania
75
Charakterystyka wyzwalania
C
Liczba biegunów (całkowita)
1
Liczba biegunów chronionych
1
Prąd znamionowy
50
Napięcie znamionowe
230
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
0
Rodzaj napięcia
AC
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
0
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
25
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
25
Zakres częstotliwości
50 - 60
Klasa ograniczenia energii
3
Montaż podtynkowy
Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kategoria przepięcia
3
Stopień zanieczyszczenia
2
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1.5
Stopień ochrony (IP)
IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 55
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 50
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 50
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
-
(Web)
-
(Web)
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center