Gamme de livraison

Fonction de base
Disjoncteurs modulaires
Nombre de pôles
1 pôle
Caractéristique de déclenchement
C
Application
Appareillage électrique pour le tertiaire de pointe et l’industrie
Courant assigné [In]
50 A
Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 60947-2 [Icu]
25 kA
Gamme
PLHT

Caractéristiques techniques

Electriques
Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 60947-2 [Icu]
25 kA

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
50 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
5.1 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
linéaire par +1 °C provoque une diminution de 0,35 % de l'intensité admissible
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Disjoncteur (EC000042)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Système de disjoncteur modulaire (MCB) / Disjoncteur modulaire (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
profondeur d'encastrement
75 mm
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
nombre de pôles (total)
1
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
50 A
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
0 kA
type de tension
AC
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
0 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
25 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
25 kA
fréquence
50 - 60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
non
pôle neutre sectionné simultanément
non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
oui
largeur en nombre de modules
1.5
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25 - 55 °C
section de raccordement cable souple
2.5 - 50 mm²
section de raccordement cable rigide
2.5 - 50 mm²
antidéflagration
non