Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Automatiske kretsbrytere
Poler
1-polet
Utløsningskarakteristikk
C
Bruk
Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
32 A
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60947-2 [Icu]
25 kA
Sortiment
PLHT

Tekniske data

Elektrisk
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60947-2 [Icu]
25 kA

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
32 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
3.8 W
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
+55 °C
lineært per +1 °C fører til 0,35 % akseptans for strømbærerkapasiteten
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
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Utløsningskarakteristikk
C
Poltall (totalt)
1
Antall beskyttede poler
1
Merkestrøm
32 Amp
Merkespenning
230 Volt
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
25 Kilo-Amp
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 bei 400 V
25 Kilo-Amp
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
1.5
Innbyggingsdybde
75 Millimeter
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 55 Grad Celsius
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
2.5 - 50 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
2.5 - 50 Kvadratmillimeter