Gamme de livraison

Fonction de base
Disjoncteurs modulaires
Nombre de pôles
3
Caractéristique de déclenchement
C
Application
xPole - Appareillage électrique pour le résidentiel et le tertiaire
Application
Appareillage électrique pour le résidentiel et le tertiaire
Courant assigné [In]
63 A
Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 60898-1 [Icn]
4.5 kA
Gamme
PLS4

Caractéristiques techniques

Electriques
Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 60898-1 [Icn]
4.5 kA

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
63 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
17.2 W
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
+75 °C
linéaire par +1 °C provoque une diminution de 0,5 % de l'intensité admissible
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Disjoncteur (EC000042)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Système de disjoncteur modulaire (MCB) / Disjoncteur modulaire (MCB) (ecl@ss13-27-14-19-01 [AAB905019])
profondeur d'encastrement
70.5 mm
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
nombre de pôles (total)
3
nombre de pôles protégés
3
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
4.5 kA
type de tension
AC
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
4.5 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
0 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
0 kA
fréquence
50 - 60 Hz
puissance dissipée
18.1 W
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
No
pôle neutre sectionné simultanément
No
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
Yes
largeur en nombre de modules
3
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25 - 75 °C
section de raccordement cable souple
1 - 25 mm²
section de raccordement cable rigide
1 - 25 mm²
antidéflagration
No