Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Automatiske kretsbrytere
Poler
1-polet
Utløsningskarakteristikk
C
Bruk
Koblingsenheter for boligbygg og funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
63 A
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Sortiment
PLSM

Tekniske data

Elektrisk
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
63 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
5.2 W
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
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Utløsningskarakteristikk
C
Poltall (totalt)
1
Antall beskyttede poler
1
Merkestrøm
63 Amp
Merkespenning
230 Volt