Gamme de livraison

Fonction de base
Disjoncteurs modulaires
Nombre de pôles
1 pôle
Caractéristique de déclenchement
C
Application
Appareillage électrique pour le résidentiel et le tertiaire
Courant assigné [In]
63 A
Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Gamme
PLSM

Caractéristiques techniques

Electriques
Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
63 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
5.2 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+75 °C
linéaire par +1 °C provoque une diminution de 0,5 % de l'intensité admissible
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
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Disjoncteur (EC000042)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Système de disjoncteur modulaire (MCB) / Disjoncteur modulaire (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
nombre de pôles (total)
1
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
0 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
0 kA
type de tension
AC
fréquence
50 - 60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
adapté à une installation encastrée
non
pôle neutre sectionné simultanément
non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
oui
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
70.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25 - 75 °C
section de raccordement cable souple
1 - 25 mm²
section de raccordement cable rigide
1 - 25 mm²