63 A
jmenovitá spínací schopnost podle ČSN EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Sortiment
PLSM
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
63 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
5.2 W
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
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Ochranný vypínac vedení / Ochranný vypínac vedení (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Release characteristic
C
Number of poles (total)
1
Number of protected poles
1
Rated current
63 A
Rated voltage
230 V
Rated insulation voltage Ui
440 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V
0 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V
0 kA
Voltage type
AC
Frequency
50 - 60 Hz
Current limiting class
3
Suitable for flush-mounted installation
No
Concurrently switching N-neutral
No
Over voltage category
3
Pollution degree
2
Additional equipment possible
Yes
Width in number of modular spacings
1
Built-in depth
70.5 mm
Degree of protection (IP)
IP20
Ambient temperature during operating
-25 - 75 °C
Connectable conductor cross section multi-wired
1 - 25 mm²
Connectable conductor cross section solid-core
1 - 25 mm²