240006 SDAINLM140(110V50HZ,120V60HZ)

Program dostaw

Asortyment
Kombinacje styczników
Aplikacja
Kombinacje styczników do uruchamiania silnika w układzie trójkąt-gwiazda
Kategoria użytkowa
AC-3: Silniki klatkowe: rozruch, wyłączanie w czasie pracy
Wskazówka
Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Opis
Częstotliwość załączania: maks. 30 rozruchów/godzinę
Znamionowy prąd pracy [Ie]
AC-3380 V 400 V [Ie]
140 A
Maks. moc znamionowa silników trójfazowych 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
37 kW
AC-3380 V 400 V [P]
75 kW
AC-3500 V [P]
90 kW
AC-3660 V 690 V [P]
90 kW
maks. czas przełączania
< 20 s
Napięcie uruchamiania
110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
Rodzaj prądu AC/DC
Praca AC
Komponenty składowe kombinacji
Stycznik sieciowy Q11
+ DILM150-XHI11
DILM80 Typ
Stycznik połączenia w trójkąt Q15
+ DILM150-XHI31
DILM80 Typ
Stycznik gwiazdy Q13
+ DILM150-XHI11
DILM50 Typ
Przekaźnik czasowy K1
ETR4-51 Typ

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
140 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
7.9 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
23.8 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
13.6 W
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Układ stycznikowy (EC000010)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Kombinacja styczników (ecl@ss10.0.1-27-37-10-09 [AGZ572014])
Funkcja
Układ gwiazda-trójkąt
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
120 - 120 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 - 0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
140
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
140 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
75 kW
Znamionowa moc pracy NEMA
0 kW
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
9
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
EV000415
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
IP00
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Możliwość montażu na szynie
No